Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0076 - Toggle clamps horizontal with flat foot and full holding arm
Bill of material
K0076.0250
BESTKIPP
Order No.
K0076.0250
OH
opening angle of holding arm
95 °
OG
opening angle of handle
80 °
F
hand force
200 N
F1
Holding force
1500 N
F2
Holding force
3500 N
F3
Clamping force
800 N
F4
Clamping force
1950 N
PASSKG
suitable plastic handle
K0100.28
A
Length
26.0 mm
A1
Length
42 mm
A2
Length
8 mm
B
width
32.0 mm
B1
width
47 mm
B2
width
23 mm
B3
width
6 mm
B4
width
27.0 mm
C
height
34 mm
C1
height
17.5 mm
C3
height
17.5 mm
D
diameter
6.6 mm
D1
diameter
8.3 mm
E
Length
24 mm
H
height
67 mm
L
Length
226 mm
L1
Length
82 mm
M
clamping spindles
M 8 x 60
GEW
Approx. weight
0.4676 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245035069
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D